Produkt EG-VA655526/111-0500/3GD
I/O-System excom
650 x 550 x 260 Systemgehäuse
Bestellnummer: 100004332- Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L)
- Mit Sichtscheibe
- Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 96x M16 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt
- Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung
- Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT16-3G

Allgemeine Daten
EAN | 4047101497847 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 32000 g |
Technische Daten
Produktfamilie | excom |
Gerätetyp | Gehäuse |
Baugröße | 550 x 650 x 260 mm |
Modulträger | MT16-3G |
Eingangsspannung | 24 VDC |
Koppler/Konverter/Switch | ohne |
Schutzart | IP66 |
Installationsbereich | Zone 2 |
Montagezubehör
![]() |
VSTS22
Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW22 |
6884043 |
![]() |
VSTS24
Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW24 |
6900462 |
![]() |
ELST-M20EX
Druckausgleichselement (Kunststoff) zur Verhinderung von Kondenswasser im Gehäuse |
6884033 |
![]() |
SK8
Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Leitungsdurchmesser 3 ... 8 mm, VPE 10 Stück |
6900360 |
Anschlusszubehör
![]() |
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar! |
6890944 |