Produkt RU100U-M18MS-LFX-H1151
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 1610020- Rechtwinklige Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M18, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 15cm
- Reichweite: 100cm
- Auflösung: 1mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°
- Frequenzausgang mit 300...2000 Hz (150...1000 Hz)
- Frequenzbereich wählbar durch Steuerleitung FS (siehe Funktionsprinzip)

Montagezubehör
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
Funktionszubehör
![]() |
IM21-14-CDTRI
Drehzahlwächter mit Displayanzeige, frei parametrierbare Überwachungsfunktion, Anlaufüberbrückung, Verriegelung, Fortschaltausgang, Stromausgang |
7505650 |
![]() |
IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC | 7580229 |
![]() |
IM12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC | 7580225 |
![]() |
IM12-FI01-2SF-1I1R-C0/24VDC/K71 | 100051431 |
![]() |
IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/K71 | 100051432 |