Produkt IM21-14-CDTRI
Drehzahlwächter
1-kanalig
Bestellnummer: 7505650- Überwachung von Grenzwerten und Bereichen auf Über- und Unterschreitung
- Arbeitsbereich 0,06...600000 min-1
- Anschluss von Sensoren nach EN 60947‐5‐6 (NAMUR) sowie 3-Draht-Sensoren und externen Spannungsquellen
- Fortschaltausgang
- Parametrierung über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster und HART
- Ringspeicher für 8000 Messwerte
- Displayanzeige
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- TR CU

Allgemeine Daten
EAN | 4047101116410 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 246 g |
Technische Daten
Signaltyp | Frequenzeingang |
Gerätetyp | Drehzahlwächter |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | TR CU |
Nennspannung | Weitspannungsbereich |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Relais- und Transistorausgang |
Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM |
Datenblätter
deutsch | 348 KB |
englisch | 346 KB |
französisch | 348 KB |
spanisch | 347 KB |
tschechisch | 347 KB |
niederländisch | 345 KB |
rumänisch | 346 KB |
russisch | 367 KB |
polnisch | 348 KB |
chinesisch | 423 KB |
türkisch | 347 KB |
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Montagezubehör
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |
![]() |
IM-PROG III
USB-fähiger Programmieradapter zur FDT/DTM-basierenden Parametrierung von HART-fähigen Turck-Geräten; galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC |
7525111 |
![]() |
IM-CC-5X2BK/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541219 |
Anschlusszubehör
![]() |
IM-SC-5X4BK
Schraubzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541217 |