Produkt IM-T-9A
Sicherheitsmodul
für Sicherheitslichtvorhänge
Bestellnummer: 3061425Altern. Bestellnummer : 61425
- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1
- 3 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer)
- max. 6 A
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488614256 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85364190890 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 244.94 g |
Technische Daten
| Funktion | Sicherheitsrelais |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Betriebsspannung | 21…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20 |