Produkt K50LGRYBWPQ8
LED-Signalleuchte
Kennleuchte
Bestellnummer: 3076959Altern. Bestellnummer : 76959
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3) / Blau (COL 4) / Weiß (COL 5)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488769598 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 136.08 g |
Technische Daten
| Funktion | Spotleuchte |
| Lichtart | Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß |
| Anzahl der Farben/Segmente | 5 |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Ausgangsfunktion | Schließer, potentialfrei |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |