Produkt  DX80N2X6S-PM8L

Funksystem

Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie

Knoten

Bestellnummer: 3087095

Altern. Bestellnummer : 87095

    • Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
    • Ohne LCD-Display
    • Konfiguration über DIP‐Schalter
    • Deterministische Datenübertragung
    • Frequenzsprungverfahren FHSS
    • Zeitmultiplexverfahren TDMA
    • Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
    • Eingänge: 6 x PNP
    • Ausgänge: 6 x PNP
    • Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC
#

Montagezubehör

3077161

Anschlusszubehör

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Funktionszubehör

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818
3087099
3087103

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben