Produkt DX80N2X6S-PM8C
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie
Knoten
Bestellnummer: 3087111Altern. Bestellnummer : 87111
- Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Eingänge: 6 x PNP
- Ausgänge: 6 x PNP
- Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC

Montagezubehör
|
SMBDX80DIN
Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20…+90 °C |
3077161 |
Anschlusszubehör
|
BWC-LMRSFRPB
Überspannungsschutz, Schottverschraubung, RP-SMA-Typ |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 0.2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 1m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 4m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 0.5m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 2m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, Leitungslänge: 3 m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 6m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 15m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 30m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077822 |
Funktionszubehör
|
BWA-2O6-A
Außenantenne 6dBi, N-Kupplung |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
Außenantenne 8.5dBi, N-Kupplung |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
Innenantenne 2dBi, RP-SMA-Stecker, Standard |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
Innenantenne 5dBi, RP-SMA-Stecker |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
Innenantenne 7dBi, RP-SMA-Stecker |
3077818 |
|
DX80G2M6S-PM8
Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Gateway, externe Antenne, Digitale Signale |
3087099 |
|
DX80G2M6S-PM8C
Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Gateway, externe Antenne, Digitale Signale, IP20 |
3087103 |