Produkt  B-TL70-8

LED-Anzeige

Modulare Signalsäule

Basismodul

Bestellnummer: 3092224

Altern. Bestellnummer : 92224

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutzart IP65
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Kabel, PVC, 2 m, 8-adrig
    • Abschlusselement im Lieferumfang enthalten
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Konfiguration über DIP-Schalter
#

Allgemeine Daten

EAN 662488922245
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 226  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP65

Funktionszubehör

3092211
3092212
3092213
3092214
3092215
3092221

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben