Produkt TL50BGYRAOSIKQ
LED-Signalleuchte
Signalsäule
Bestellnummer: 3801294Altern. Bestellnummer : 801294
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
- Parametrierung über IO-Link
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton mit einstellbarer Intensität max. 95 dB

Allgemeine Daten
| EAN | 662488009397 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 351 g |
Technische Daten
| Funktion | Signalsäule |
| Lichtart | Blau, Grün, Gelb, Rot |
| Anzahl der Farben/Segmente | 4 |
| Akustisches Signal | Dauerton mit einstellbarer Intensität |
| Lautstärke | 95 dB |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |