Produkt S22AMTSRGB7
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
Bestellnummer: 3804250Altern. Bestellnummer : 804250
- Schutzart IP67 / IP69K
- 2m Kabel
- RGB-LEDS
- Bis zu sieben Farben darstellbar
- Betriebsspannung 10..30 VDC
- Bipolare - Schaltfunktion
- Schließer

Allgemeine Daten
| EAN | 662488030629 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 83.46 g |
Technische Daten
| Funktion | Berührungstaster |
| Lichtart | RGB |
| Anzahl der Farben/Segmente | 7 |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69 |