Produkt RSMV-48TR-EX
Busabschlusswiderstand
Bestellnummer: 6602370- Ausführung: Stecker 7/8’’
- 4‐polig, gerade, Edelstahl‐Überwurfmutter
- Zum Einsatz in PROFIBUS‐PA-Applikationen
- Temperaturbereich: -40…+70 °C
- Schutzart: IP67
- FISCO‐konform gemäß IEC TS 60079‐27
Allgemeine Daten
EAN | 4047101107814 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 69 g |
Technische Daten
Zubehörart | Abschlusswiderstand |
Gerätetyp | Busabschlusswiderstand |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |