Produkt SDPB-0202D-0003
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler
Bestellnummer: 6824068- Vor‐/Rückwärtszähler
- 2‐kanalig
- Schaltfrequenz 100 kHz
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101177930 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 249 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Signalart | Counter |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 1 x M12 |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |