Produkt BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
BL20 Elektronikmodul
4 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A
Bestellnummer: 6827023- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4 digitale Ausgänge, 24 VDC
- 0.5 A max.
- P-schaltend

Allgemeine Daten
EAN | 4047101137668 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Signalart | Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 280 KB |
englisch | 278 KB |
französisch | 279 KB |
spanisch | 279 KB |
tschechisch | 280 KB |
niederländisch | 278 KB |
rumänisch | 279 KB |
russisch | 293 KB |
polnisch | 280 KB |
chinesisch | 315 KB |
türkisch | 279 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Zugfederbetätigungswerkzeug |
6827129 |