Produkt  BL67-4DO-0.5A-P

BL67 Elektronikmodul

4 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A

Bestellnummer: 6827173
    • Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
    • Schutzart IP67
    • LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
    • Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
    • 4 digitale Ausgänge, 24 VDC
    • 0.5A max.
    • plus‐schaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101109009
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland DE
Gewicht 55  g

Technische Daten

Signalart Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M8, M12, M23
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben