Produkt BL67-2AI-V
BL67 Elektronikmodul
2 analoge Eingänge für Spannung
Bestellnummer: 6827176- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
 - Schutzart IP67
 - LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
 - Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
 - 2 analoge Eingänge
 - ‐10/0…+10 VDC
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109030 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 54 g | 
Technische Daten
| Signalart | Analoger Eingang | 
| Anschlusstechnik Signal | M12 | 
| Gerätetyp | I/O-Modul | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
| Zulassungen | cULus |