Produkt BL67-1RS485/422
BL67 Elektronikmodul
RS485/422-Schnittstelle
Bestellnummer: 6827192- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- Übertragung serieller Datenströme mittels RS485/422‐Schnittstelle
- zum Anschluss diverser Geräte wie z.B. Drucker, Scanner oder Bar‐Coder‐Leser
Allgemeine Daten
EAN | 4047101109191 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 50 g |
Technische Daten
Signalart | RS485/422 |
Anschlusstechnik Signal | M12, M23 |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 394 KB |
englisch | 393 KB |
französisch | 395 KB |
spanisch | 394 KB |
tschechisch | 394 KB |
niederländisch | 393 KB |
rumänisch | 393 KB |
russisch | 407 KB |
polnisch | 396 KB |
chinesisch | 466 KB |
türkisch | 395 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |