Produkt BL67-2AI2AO-V/I
BL67 Elektronikmodul
2 analoge Eingänge für Strom/Spannung und 2 analoge Ausgänge für Spannung
Bestellnummer: 6827324- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 2 analoge Eingänge, single-ended
- 0/4…20mA oder
- ‐10/0…+10VDC
- Kanalweise umschaltbar
- 2 analoge Ausgänge
- ‐10/0…+10VDC

Allgemeine Daten
EAN | 4047101203523 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 53 g |
Technische Daten
Signalart | Analoger Eingang, Analoger Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |