Produkt  BL67-PG-EN-V3

CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System

Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP

Bestellnummer: 6827394
    • CODESYS V3 PLC Runtime
    • CODESYS OPC-UA Server / Client
    • IIoT-Gateway für die Turck Cloud
    • PROFINET Device
    • EtherNet/IP™ Device
    • Modbus TCP Master / Slave
    • Schutzart IP67
    • LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
    • 2x M12 Ethernet, 4-pol. D-kodiert
    • Switched oder Dual-MAC-Mode
    • 10 Mbps / 100 Mbps
    • 5-poliger 7/8“-Steckverbinder zur Spannungsversorgung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101350333
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 365  g

Technische Daten

Produktfamilie BL67
Gerätetyp Programmierbares Gateway, Cloud Gateway
Schutzart IP67
Schnittstelle 2 x RJ45
Feldbus Master Modbus TCP
Feldbus Slave PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Programmierung CODESYS V3
Umgebungstemperatur -25…+70 °C

Allgemeine Daten

EAN 4047101350333
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 365  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Gerätetyp Programmierbares Gateway, Cloud Gateway
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s, Halb-/Voll-Duplex, Auto Negotiation, Auto Crossing
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Funktionszubehör

6827196

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben