Produkt DM80EX
I/O-System excom
8-Kanal-Ein-/Ausgangsmodul, digital
Bestellnummer: 6884006- Ein‐/Ausgangsmodul für NAMUR‐Sensoren und Aktuatoren

Allgemeine Daten
EAN | 4047101110951 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 123 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signalart | Digitaler Ein-/Ausgang, NAMUR, Eigensicher |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Datenblätter
deutsch | 394 KB |
englisch | 392 KB |
französisch | 393 KB |
spanisch | 393 KB |
tschechisch | 394 KB |
niederländisch | 391 KB |
rumänisch | 392 KB |
russisch | 409 KB |
polnisch | 395 KB |
chinesisch | 430 KB |
türkisch | 394 KB |
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
GSD-Dateien | 278 KB |
ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
GSDML-Dateien | 80 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
excom-RMD1-BU
Das Widerstandsmodul verhindert bei digitalen Eingangsmodulen Drahtbrucherkennung und Kurzschlusserkennung. Bei analogen Eingangsmodulen werden zusätzlich die Meldungen für Überlauf und Unterlauf unterdrückt. |
100020744 |