Produkt FEN20-4DIP-4DXP
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul
4 digitale Eingänge, 4 universelle digitale Kanäle
Bestellnummer: 6931090- Glasfaserverstärktes Gehäuse
 - Schock- und schwingungsgeprüft
 - Vollvergossene Modulelektronik
 - Schutzart IP65/IP67/IP69K
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101308662 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 | 
| Ursprungsland | US | 
| Gewicht | 107 g | 
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP | 
| Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang | 
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme | 
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP20 | 
| Zulassungen | cULus | 
Datenblätter
| deutsch | 414 KB | 
| englisch | 413 KB | 
| französisch | 415 KB | 
| spanisch | 405 KB | 
| tschechisch | 415 KB | 
| niederländisch | 415 KB | 
| rumänisch | 414 KB | 
| russisch | 325 KB | 
| polnisch | 417 KB | 
| chinesisch | 460 KB | 
| türkisch | 416 KB | 
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Programmiersoftware
Technologieflyer
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								FDN20-BKT-DIN
								 Montageadapter zur Montage von 8-kanaligen Fxx20-Modulen auf einer Standard-Tragschiene (TS 35)  | 
							Z0076 |