Produkt SCHUTZSTOPFEN ISK-M8
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Verschlussstopfen M8x1
Bestellnummer: 6936046- Verschlussstopfen für M8x1‐Kupplungen
- keine interne Verdrahtung
- Nylon, schwarz
- Schutzklasse: IP67 (montiert)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101408928 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzkappe |
| Gerätetyp | Verschlusskappe |