Produkt IM43-13-R
Grenzwertsignalgeber
1-kanalig
Bestellnummer: 7540040- Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs
- Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren
- Eingangskreis: 0/4…20 mA, 0/2...10 V
- Ausgangskreis: drei unabhängige Grenzwertrelais
- Einstellung der Grenzwertrelais über Drehcodierschalter
- Auswahl von Hysterese und Wirkungsrichtung der Relais über DIP-Schalter
- Universelle Betriebspannung
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- CFMUS, TR CU
Allgemeine Daten
EAN | 4047101119084 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- Grenzsignalgeber |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 185 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang |
Gerätetyp | Grenzwertsignalgeber |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | cFMus, TR CU |
Nennspannung | Weitspannungsbereich |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM |
Montagezubehör
IM-CC-5X2BK/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541219 |
Anschlusszubehör
IM-SC-5X4BK
Schraubzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541217 |