Produkt IM1-451EX-R
Trennschaltverstärker
4-kanalig
Bestellnummer: 7541188- Fünf Relaisausgänge (Schließer)
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Summenstörmeldeausgang
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU,INMETRO, TIIS, Nepsi
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101119398 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 216 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitaleingang |
| Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, INMETRO, TIIS |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 4 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 325 KB |
| englisch | 322 KB |
| französisch | 324 KB |
| spanisch | 323 KB |
| tschechisch | 324 KB |
| niederländisch | 322 KB |
| rumänisch | 322 KB |
| russisch | 344 KB |
| polnisch | 325 KB |
| chinesisch | 381 KB |
| türkisch | 324 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |
Anschlusszubehör
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Schraubklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541214 |