Produkt  MT16-2G

I/O-System excom

Zone-1-Modulträger für 16 Module

Bestellnummer: 9100687
    • Modulträger zur Aufnahme von bis zu 16 E/A‐Modulen, 2 Gateways und 2 Netzteilen
    • Die Klemmen für die Signalanschlussebene sind im Zubehör erhältlich
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101306118
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85381000000
Ursprungsland DE
Gewicht 3160  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp Modulträger
Anschlusstechnik Feldbus 2 x D-SUB, 9-polig
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE

Montagezubehör

9909622
9909623
6884044
6884036
6890944

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben