Produkt FW-MRSPM0516-P-S-1012
Konfektionierbarer Steckverbinder
7/8”- Power
Stecker 7/8'', gerade
Bestellnummer: 6914519- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig
- PG16-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 12.0 … 14.0 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101497007 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 52 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
Umgebungstemperatur | -40…+90 °C |