Produkt FEN20-4IOL
Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station
4 IO-Link Master Kanäle
Bestellnummer: 6814140- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101501711 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 114 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Anschlusstechnik Feldbus | Schraubklemmen |
| Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s, Halb-/Voll-Duplex, Auto Negociation, Auto Crossing |
| Anschlusstechnik Ethernet | 2 x RJ45 |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 393 KB |
| englisch | 392 KB |
| französisch | 392 KB |
| spanisch | 384 KB |
| tschechisch | 394 KB |
| niederländisch | 392 KB |
| rumänisch | 392 KB |
| russisch | 302 KB |
| polnisch | 394 KB |
| chinesisch | 455 KB |
| türkisch | 394 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Montagezubehör
|
FDN20-BKT-DIN
Montageadapter zur Montage von 8-kanaligen Fxx20-Modulen auf einer Standard-Tragschiene (TS 35) |
Z0076 |