Produkt TBNN-S0-DRS-01
Verbinder zum Aufbau von TBEN-S Modulgruppen auf Hutschiene
Bestellnummer: 6814040- Verpackungseinheit 1 Stück
- Erdung der Module auf die Hutschiene
- Einfache Anreihung von TBEN-S Modulen
- Erstellung kompakter TBEN-S Modulgruppen
- Reduzierter Montageaufwand der Gruppe
- Einfache Einhaltung der Montagemaße
Allgemeine Daten
EAN | 4047101333312 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 45 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Zubehör, Montagezubehör |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |