Produkt  PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F

Smartes Schaltnetzteil in IP67

24...28 VDC Ausgangsspannung

3-phasig, 2 x 10 A Ausgangsstrom

Bestellnummer: 100025679
    • Breiter Temperaturbereich
    • LED Zustandsanzeige
    • Hoher Wirkungsgrad, > 95 %
    • 3-phasiger AC Eingang, 7/8” multi-kodiert
    • Strombegrenzte Ausgänge, 2 x 7/8”, 5 pol.
    • Absicherung durch eFuse (V1 + V2 gebrückt)
    • Relaiskontakt zur Überprüfung des DC Status
    • LED Interface und Bedienknöpfe für maximale Flexibilität
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101535655
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- Gleichstromversorgung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland CZ
Gewicht 1677  g

Technische Daten

Spannungsversorgung 3 x AC 380…480 V
Ausgangsnennspannung 24  V
Ausgangsspannung 24…28 VDC
Nennstrom 20  A
Status Interface Relaisausgang (DC-OK)
Interne Sicherung V1 + V2 gebrückt
Parallelbetrieb nein
Power Good Output Nein
Abmessungen 183 x 180.6 x 58.7 mm
Schutzart IP67

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150
U-97252
U-97254
6604712
6604711

Anschlusszubehör - I/O

6625608
6625640

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben