Produkt BCT4-M12-IOL-H1141
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100027492- Erfassung von metallischen und nichtmetallischen Objekten
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Sämtliche Funktionen über IO-Link parametrierbar
- Drei verschiedene Teacharten (Einwert, Zweiwert, Dynamik) von Objekten möglich
- Verfügbare Zählfunktion, deren Inhalt über IO-Link abgerufen werden kann
- Anzeige des Schaltzustands durch vier rundherum angeordnete LEDs
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Robustes, kompaktes Gehäuse aus vernickeltem Messing
- M12 Gewindebauform, bündig, Schaltabstand = 4 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101539042 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 23 g |
Technische Daten
| Funktion | Grenzstanderfassung |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M12 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickeltes Messing |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 1383 KB |
| englisch | 1382 KB |
| französisch | 1165 KB |
| spanisch | 1165 KB |
| tschechisch | 1165 KB |
| niederländisch | 1165 KB |
| rumänisch | 1165 KB |
| russisch | 1211 KB |
| polnisch | 1166 KB |
| chinesisch | 1236 KB |
Betriebsanleitung
CAD-Datei
Handbuch
| IO-Link-Devices - Inbetriebnahme | 19735 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
| IO-Link Parameterhandbuch | 367 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
BST-12B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947212 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |
|
RKC4.4T-P7X2-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung mit LED (pnp, YE, GN), gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz |
6627320 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625624 |
|
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625656 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |