Produkt  RU40U-M18M-LFX-H1151

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610021
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M18, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 2,5cm
    • Reichweite: 40cm
    • Auflösung: 0,5mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
    • Frequenzausgang mit 240...1600 Hz (60...400 Hz)
    • Frequenzbereich wählbar durch Steuerleitung FS (siehe Funktionsprinzip)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101346107
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 70  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 25…400 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Frequenz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus
Besondere Merkmale kompakt

Montagezubehör

6945004

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

7505650
7580229
7580225

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben