Produkt  UM-FA-9A

Sicherheitsrelais

für OSSD und potentialfreie Kontakte

Bestellnummer: 3081227

Altern. Bestellnummer : 81227

    • Einstellung über DIP-Switch
    • 3 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer)
    • max. 6 A
    • Betriebsspannung 24 V AC/DC +‐10%
    • Schutzart IP54
    • Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1 (EN 954‐1)
    • Safety Integrity Level (SIL) 3 per IEC 61508/62061
    • Performance level (PL) e per ISO 13849-1
    • Stopp Kategorie 0 per IEC/EN 60204-1
#

Allgemeine Daten

EAN 662488812270
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85364900990
Ursprungsland CN
Gewicht 262  g

Technische Daten

Funktion Sicherheitsrelais
Bauform Klemmengehäuse
Betriebsspannung 21…28 VAC / 21…28 VDC
Ausgangsfunktion Schließer
Elektrischer Anschluss abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben