Produkt K50LBRYPQ
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3081504Altern. Bestellnummer : 81504
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Blau (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488815042 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 158.76 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Blau, Rot, Gelb |
Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Ausgangsfunktion | Schließer, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |