Produkt WLS28-2XWR-570SQ
LED-Linienleuchte
im Metallgehäuse
Bestellnummer: 3092724Altern. Bestellnummer : 92724
- Lichtlänge: 570mm
- Betriebsspannung: 12..30V dc
- Schutzart: IP67/IP69K
- Farbe 1: Tageslichtweiß (100% Lichtintensität)
- Farbe 2: rot (100% Lichtintensität)
- Zweifarbige Linienleuchte
- Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
- Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488927240 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 530 g |
Technische Daten
| Funktion | Linienleuchte |
| Lichtart | weiss/rot |
| Anzahl der Farben/Segmente | 2 |
| Dimmbar | ja |
| Kaskadierbar | nein |
| Abstrahlwinkel | breitstrahlend 40-80° |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
Montagezubehör
|
SMBWLSMAG
Magnetbefestigung zur Montage von Arbeitsleuchten und Sensoren, 2 Stück |
3019574 |
|
SMBWLS28RA
Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher, Zweierset, Schraubenset enthalten |
3015764 |
|
SMBWLS28SP
Schnapphalterung zur Montage von WLS28 Arbeitsleuchten |
3088063 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |