Produkt DX80N2X1W0P0ZTD
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
Knoten (FlexPower) mit Magnetfeldsensor
Bestellnummer: 3092926Altern. Bestellnummer : 92926
- Interne Antenne
- Konfiguration über Software oder Infrarotschnittstelle
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Eingänge: 1 x integrierter Magnetfeldsensor
- Interne Batterie, 3.6V Li-Ionen D-Zelle
Allgemeine Daten
EAN | 662488929268 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 263 g |
Technische Daten
Funktion | Sterntopologie |
Gerätetyp | Knoten |
Bauform | zylindrisch/glatt |
Antennenanschluss | intern (Leiterschlaufe) |
Batterielösung | ja |
Eingangstyp | Magnetfeldsensor |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67 |