Produkt LCF35LEVMP
Bildverarbeitung
C-Mount Objektiv
Bestellnummer: 3097350Altern. Bestellnummer : 97350
- Mit Fokussperre und Blendenverriegelung
- Passend für VE Smart-Kamera
- 35 mm Brennweite
- Minimaler Arbeitsabstand: 338 mm
- Minimales Sichtfeld: 66 x 50 mm
- Format: 2/3”
Allgemeine Daten
EAN | 662488973506 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310203 -/- Optik (Bildauswertung) (Linsen) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90029000000 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 100 g |
Technische Daten
Brennweite | 35 mm |
Auflösung | 1600 x 1200 |
Funktionszubehör
FLTPR032-27
Polarisationsfilter, 27 mm Durchmesser passend für LCFxxLEVMP Objektive |
3084797 | |
FLTI850-27
Bandpassfiter infrarot, 27 mm Durchmesser passend für LCFxxLEVMP Objektive |
3097532 | |
FLTR660-27
Bandpassfiter dunkelrot, 27 mm Durchmesser passend für LCFxxLEVMP Objektive |
3097531 | |
FLTR635-27
Bandpassfiter rot, 27 mm Durchmesser passend für LCFxxLEVMP Objektive |
3097530 | |
FLTG525-27
Bandpassfiter grün, 27 mm Durchmesser passend für LCFxxLEVMP Objektive |
3097529 |