Produkt FEN20-4IOL
Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station
4 IO-Link Master Kanäle
Bestellnummer: 6814140- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K

Allgemeine Daten
EAN | 4047101501711 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 114 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Anschlusstechnik Feldbus | Schraubklemmen |
Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s, Halb-/Voll-Duplex, Auto Negociation, Auto Crossing |
Anschlusstechnik Ethernet | 2 x RJ45 |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 393 KB |
englisch | 392 KB |
französisch | 392 KB |
spanisch | 384 KB |
tschechisch | 394 KB |
niederländisch | 392 KB |
rumänisch | 392 KB |
russisch | 302 KB |
polnisch | 394 KB |
chinesisch | 455 KB |
türkisch | 394 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Montagezubehör
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Montageadapter zur Montage von 8-kanaligen Fxx20-Modulen auf einer Standard-Tragschiene (TS 35) |
Z0076 |