Produkt BL67-8DI-PD
BL67 Elektronikmodul
8 digitale Eingänge, PNP, Kanaldiagnose
Bestellnummer: 6827205- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
 - Schutzart IP67
 - LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
 - Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
 - 8 digitale Eingänge, 24 VDC
 - plus‐schaltend
 - Kanaldiagnose
 - Drahtbruchüberwachung
 - Wahl von Filterzeiten
 - Invertierung der Eingänge möglich
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109306 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 55 g | 
Technische Daten
| Signalart | Digitaler Eingang | 
| Anschlusstechnik Signal | M8, M12, M23 | 
| Gerätetyp | I/O-Modul | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP67 |