Produkt BL20-E-GW-EN
Multiprotokoll Interface für Ethernet
Bestellnummer: 6827329- Schutzart IP20
- 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Multiprotokoll-Gateway zwischen dem BL20‐System und den Ethernet-Protokollen Modbus TCP, EtherNet/IP™ und PROFINET (ab VN 03-00)
- Das PROFINET-Protokoll unterstützt Fast Start-Up (FSU)
- Das EtherNet/IP™-Protokoll unterstützt QuickConnect (QC)
- Integrierter Switch, 10/100 Mbit/s
- zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- Push-in-Klemmen zum Anschluss der Spannungsversorgung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101203530 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 159 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Gerätetyp | Gateway |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 476 KB |
| englisch | 473 KB |
| französisch | 474 KB |
| spanisch | 475 KB |
| tschechisch | 476 KB |
| niederländisch | 473 KB |
| rumänisch | 474 KB |
| russisch | 315 KB |
| polnisch | 476 KB |
| chinesisch | 531 KB |
| türkisch | 476 KB |
CAD-Datei
Firmware
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |