Produkt  PSU67-11-2440/P

Kompaktes Schaltnetzteil in IP67

24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom

Bestellnummer: 6884257
    • Breiter Temperaturbereich
    • LED Zustandsanzeige
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101385076
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- Gleichstromversorgung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland DE
Gewicht 808  g

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 VUC
Ausgangsnennspannung 24  V
Ausgangsspannung 24 VDC
Nennstrom 3.8  A
Parallelbetrieb nein
Power Good Output Nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder
Abmessungen 85 x 172 x 35 mm
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625681
6625690
6626851
6625672

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben