Produkt BS8141-0/PG9
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6901003- Metallüberwurfmutter
- UL-Zulassung
- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101458176 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 24 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Einschraubgewinde | PG9 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |