Produkt BS4151-0/13.5
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker 7/8'', gerade
Bestellnummer: 6904716- zum Einsatz in DeviceNet und CANopen Applikationen sowie zur Spannungsversorgung
- Schraub-Klemmanschluss
- Metall-Überwurfmutter
- UL-Zulassung
- 5-polig
- PG13,5-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 10.0 … 12.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101267648 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 63 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | cULus Recognized |