Produkt HA5141-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 6905405- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass 2.5 … 5.1 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101506679 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 15 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gerade |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 2.5…5.1 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
Bemessungsspannung | 32 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |