Produkt WKH4.4-5/TFE
Food & Beverage hygienic / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6934481- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7040
- Säure- und laugenbeständig
- Öl- und chemikalienbeständig
- Flammwidrig gemäß DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Zulassungen: Gost, Ecolab
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101366273 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 183 g |
Technische Daten
Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PP, Grau |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.5 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Grau |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Datenblätter
deutsch | 879 KB |
englisch | 879 KB |
französisch | 879 KB |
spanisch | 879 KB |
tschechisch | 879 KB |
niederländisch | 879 KB |
rumänisch | 879 KB |
russisch | 883 KB |
polnisch | 880 KB |
chinesisch | 930 KB |
türkisch | 880 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |