Produkt  EC-FK8-0.5/16

Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage

Bestellnummer: 6934602
    • M12x1-Flanschkupplung
    • Schutzart IP67
    • Vorderwandmontage
    • Anschluss über Litzen
    • 8-polig
    • Litzenlänge: 0.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101367218
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 39  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 8
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Vorderwandmontage
Einschraubgewinde M16 × 1.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 2 A
Leitungslänge 0.5 m
Anzahl der Leiter 8
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben