Produkt  PFS4-0.2

Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage

Bestellnummer: 6934788
    • robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
    • Schutzart IP67
    • mit 0,2m Litze
    • auch mit anderen Litzenlängen lieferbar
    • Litzenlänge: 0.2 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101371536
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 10  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Stecker, Ø 8 mm, gerade
Polzahl 4
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Einschraubgewinde M8 × 0.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungslänge 0.2 m
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben