Produkt TB-M18-H1147/C53
Schreib-Lese-Kopf HF
für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
Bestellnummer: 7030729- Gewinderohr, M18 x 1
- Messing verchromt
- Gerät ohne Abschluss-Terminierung
- Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden
- Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig
- Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen
- Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen
- Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen
- Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m
- Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m
- Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann
- Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt
- Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen
- Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101419382 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 63 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Schreibleseabstand max. | 30 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
geeignet für den Bus-Modus an TBEN-* | ja |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 1857 KB |
englisch | 1857 KB |
französisch | 1858 KB |
spanisch | 605 KB |
tschechisch | 1857 KB |
niederländisch | 1857 KB |
rumänisch | 1858 KB |
russisch | 1864 KB |
polnisch | 1859 KB |
chinesisch | 1954 KB |
türkisch | 1859 KB |
Firmware
Herstellererklärung
Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
BSN 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69472 | |
BST-18N
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, ohne Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947215 | |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 | |
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 | |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 | |
BSS-SPV2
Anschweißplatte für Befestigungsschellen BSS |
6901316 | |
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 | |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Anschlusszubehör
RSE57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6934908 | |
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6930573 | |
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie |
6936821 | |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
7030331 |