Produkt IMS-TI-PT100/24V
Temperatur-Messverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7504012- Anschluss von Temperaturfühler Pt100
- Ausgangskreis: 0/4…20 mA oder 0…10 V
- Genauigkeit < 0,3 % vom Endwert
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- 6,2 mm breit
- UL: Class1, Div2, Group A, B, C, D; GOST

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101349115 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 60 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Temperatureingang |
| Gerätetyp | Temperaturmessverstärker |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | cULus, GOST |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IMS |