Produkt IM-CC-3X2BK/2BK
Zubehör
Abziehbare Federzugklemmen
Bestellnummer: 7541218- Abziehbare Federzugklemmen für IM‐Module (Nicht-Ex-Geräte)
- 3‐polig
- Liefermenge: 4 schwarze Klemmen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101263527 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 22 g |
Technische Daten
| Schutzart | IP20 |