Produkt  IM12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC/CC

Frequenzmessumformer / Puls-Counter

2-kanalig

Bestellnummer: 7580230
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Parametrierung via PC
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Abziehbare Federzugklemmen
    • Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
    • ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101420395
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 174  g

Technische Daten

Signaltyp Frequenzeingang
Gerätetyp Drehzahlwächter
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen cULus
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung Power-Bridge 24 VDC
Kanalanzahl 2
Anschlussvariante Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

6825482
7525110
7580611
7580954
7580955
7580956
7580957

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben