Produkt MW-Q14/Q20

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113167 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Quaderförmige Sensoren |
| Baugrösse | 69.5 x 59.5 x 14 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |